使用 Basler ace 相機最佳化的 X 光螢光系統
使用 Basler ace 相機最佳化的 X 光螢光系統

如何在應用中運用X光螢光系統?
Imaging Engineering公司專門開發醫用螢光成像系統。醫生會使用螢光技術來即時檢查患有關節、消化問題或吞嚥障礙的病人。即時螢光檢查設備是高度專業化的產品,且價格昂貴,多年來常用於醫療檢查或醫院領域。
現有的X光螢光系統存在哪些挑戰?
即使是經過長期使用的螢光設備也能夠可靠地生成即時影像,但較舊的設備可能使用的是已過時的技術。目前依然在使用成像管或CCD技術的情況並不少見,但是相關相機系統和影像計算的關鍵零件已經停產。為此,Imaging Engineering公司為舊款設備物色了一款新相機,現在他們決定採用Basler ace。
適用於更高性能X光系統的解決方案(配備相機)
為了找到適用於舊款螢光設備的新相機,Imaging Engineering公司不僅評估了專用的X光相機,還對Basler ace進行了評估。由於Basler ace相機更適合用於螢光成像,公司選擇了配備CMOS晶元和GigE介面的ace U,它在230萬像素解析度下的幀速率為42 fps。這款相機的量子效率高,可選擇定時控制功能,因此Imaging Engineering公司開發了獨特的影像擷取模式。他們成功將病人和工作人員所受的輻射劑量降低了高達70%,同時讓成像品質依然保持在放射科醫生所要求的水準。因此,使用者不必將舊款設備替換為昂貴的新設備,並且性能還比以前更出色。
配備相機的X光螢光系統所具備的優勢
相機專為提高螢光系統性能而設計,可提供出色表現
為系統運營者節省成本
可獲得Basler技術支持和供應鏈管理的協助
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。