利用 CXP-12 方案檢測電子元件

這當中有何名堂?
成像電子元件的品質保證需要具有特殊感光元件的相機,例如 CMOS 影像感光元件的瑕疵檢測、顯示面板的亮度檢測等。Basler CXP-12 boost 相機出色的特點包括小畫素尺寸、遠心鏡頭及高解析度。上述特點能實現優異的焦深和較大的視野範圍,讓 boost 相機展現高品質,在大型系統中擷取最小的物體。
問題出在哪裡?
對 CMOS 感光元件檢測而言,再小的刮痕和瑕疵都必須準確偵測出來,而且仍以理想的速度進行。
系統在測試顯示面板及其所含 micro-LED(發光二極管)的亮度時,應檢測最大顯示亮度,以及整個面板區域的亮度是否均勻分布。
解方
CXP-12 boost 相機對這兩項任務皆為理想的選擇:提供大型焦深(利用遠心鏡頭),也提供涵蓋大型視野範圍的高解析度。如此一來,相機能在較大系統中擷取最微小的細節。相機另有理想的 CXP-12 元件搭配使用,包括單通道 CXP-12 介面卡 1C 和軟體。
CMOS 感光元件:黑白 boost 相機非常適合用於檢測這些感光元件。相機搭載 onsemi XGS 32000 CMOS 感光元件(全域快門),提供所需的速度和影像品質,幀率在 32 MP 解析度下可達 35 fps。遠心鏡頭具有 1x 放大倍率,提供 21 x 15.79 mm 視野範圍。
面板與 Micro LED:boost 相機可搭配 onsemi XGS 45000(全域快門)CMOS 感光元件使用,以產生檢測較大面板所需的大型視野範圍。這樣的組合提供高解析度,在幀率 16 fps 下可達 45 MP。
您可享有的好處
根據您的需求,boost 相機可搭配不同的感光元件靈活應用,實現大型焦深和高解析度
資料傳輸量高,確保高速及高影像品質
大型視野範圍,適用於檢測較大物體
所有來自 Basler 完全相容的 CXP-12 元件和軟體
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。