直接在您的工業相機中壓縮 JPEG,輕鬆無比
如果您是系統、軟體或自動化工程師,想必您正在面對 JPEG 壓縮處理的各種陷阱:影像品質的改變、顏色準確性不一致、視覺偽影和關鍵細節喪失。雖然能降低儲存成本,但問題也會轉移到 CPU 處理上。真正的挑戰在於如何充分運用 JPEG 壓縮,同時最大限度地減少其影響。了解如何在不影響性能的情況下,將這種通用解決方案進行最佳化。

資料傳輸、處理與儲存瓶頸
在工廠作業區間中,機器視覺系統需要檢查不同設施的多條產品線,並將資料傳輸到中央伺服器以進行品質監控。在許多產業,在每個製造階段都需要將關鍵零組件的影像進行存檔,以保持可追溯性。想像一下,在具有多相機設定的即時處理環境中,會需要這類流程。相機產生的大量影像資料,在傳輸過程中會快速壓垮系統網路頻寬,並對儲存空間和效率的限制帶來考驗。
許多 JPEG 壓縮解決方案通常會產生高昂的成本
當儲存和傳輸效率是應用的優先考慮要點時,經常會在 機器視覺中廣泛使用 JPEG 壓縮;但是,其計算的複雜性會嚴重影響系統性能,尤其是在即時環境更是如此。雖然這種方式能降低儲存成本,但挑戰將轉移到 CPU 處理上。減小檔案大小和處理速度之間的取捨成為這種方法帶來的限制,尤其是在高速、高解析度系統中更為嚴重。
常用方法及其局限性
目前的解決方案 | 運作方式 | 限制所在 |
後製處理 | 影像擷取完成後,您可以在另一台電腦上進行壓縮。 | 高 CPU 負荷 網路頻寬問題 高處理延遲 |
---|---|---|
外部影像擷取卡 | 您可以在相機和系統之間使用獨立的壓縮設備。 | 額外的硬體支出 使用多條纜線和連接器時,設定可能複雜化 經常失敗 |
拍攝解析度的降低 | 擷取到的影像品質降低或擷取區域縮小。 | 影像喪失細節 無法對應您需求的變化 應用範圍有限 |
Basler 提供順暢且無需妥協的壓縮方式
有了 Basler,你可以告別頻寬瓶頸、不再犧牲影像品質或效能,也不必在儲存空間上花大錢。

Basler 在相機內進行 JPEG 壓縮
我們將 JPEG 壓縮演算法直接整合到工業相機硬體內,集工業相機和網路相機的優勢於一身。這可以在擷取後立即處理原始影像。在相機內處理的方式,有效消除後端的頻寬瓶頸,也不必犧牲影像品質。
Basler 工業相機具備高影像傳真度與高性能,是您打造機器視覺應用時的理想選擇。

JPEG 壓縮解決方案重點
使用 Basler的機器視覺解決方案,您可以獲得:
高達 80% 壓縮率,且不影響機器視覺應用的關鍵影像細節
跨現有架構的 5 倍頻寬效率,無需投資於額外硬體、設定或儲存裝置
即時處理 能以完整取像速度帶來最佳性能,讓您順暢擴大規模
請隨時 與我們的工程師討論您的專案 ,以便我們協助您找到合適的工業相機,滿足並超越您的需求。
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。