100%客製化的視覺系統,助力拓展眼科的應用潛能

如何在眼科運用視覺系統?
人的眼睛是一個複雜的器官。正因如此,眼科檢查需要使用不同的設備:例如,用於屈光度測定的屈光角膜散光計、用於視網膜檢查的OCT(光學相幹斷層掃描技術)設備,以及用於測量眼內壓的眼壓計。所有設備都具有不同的功能,但它們大多都是以成像技術為基礎的。因此在各種設備的開發和生產中,這個共通點助力產生了協同效應。Basler擁有選擇豐富的硬體和軟體產品線,具備專業的行業知識,可配置定製化系統和可拓展的視覺系統。
眼科客製化視覺系統需滿足哪些要求?
用於眼科檢查的各類設備在開發、生產和維護方面都成本高昂。但是,無論設備之間有多大的區別,其中許多都使用了成像技術。對於設備製造商而言,需要經驗豐富的合作夥伴才能充分利用由此產生的協同效應。在規劃階段就需要綜合考慮多個方面,例如:
明確不同設備中視覺系統的共通點
開發通用型(可在多個設備中使用)以及專用型(在一個設備中使用)硬體和軟體元件
確保各種硬體元件可長期保證供貨
配備嵌入式控制器與相機模組的客製化視覺方案
您是生產多種設備的製造商嗎?儘管各種設備具有不同的功能,但它們之間是否存在共性?在電腦視覺系統中是否有共通點?開發通用型硬體和軟體元件是有現實意義的,這樣可以讓它適應不同的設備,同時輕鬆為各個設備分別配置特有的功能。
在眼科應用範例中,採用全客製設計的嵌入式控制器構成了不同眼科檢查設備的核心元件。在客製化解決方案中,載板和SoM(系統模組)都放置在一塊板上。我們開發了嵌入式控制器,它可整合到不同的設備中,還能夠增加由一台或多台相機、雷射或軟體來作為補充。因此,屈光角膜散光計就可以使用與OCT設備和眼壓計相同的嵌入式控制器。
雖然我們的產品線中有幾百款相機型號均可用於影像擷取,但開發一款能滿足個人化需求的客製化相機依然具有意義。這同樣適用於這個應用情景:我們將以前產品線中未提供的感光元件整合到採用MIPI介面的dart相機模組中,打造了一款價格親民的相機模組,能與嵌入式控制器完美契合。
除了硬體之外,我們的軟體還可以對計算機視覺系統進行個人化。我們將為您提供用於調試和控制相機的pylon相機軟體套裝以及用於集成到系統中的板級支援包。使用軟體為硬體分配特定功能,併為不同設備的電腦視覺系統指定具體的功能。
開發特定於客戶的視覺系統最初需要投入開支。但是,經過成本優化、可長期保證供貨的定製化系統可產生極大的協同效應。
適用於眼科的視覺系統所具備的優勢
對嵌入式控制器進行全客製化設計就可以按實際需要增減硬體,不存在多餘的功能
通用嵌入式控制器提供高度靈活性
以便與其他硬體連接,例如一台或多台相機
通過軟體配置不同功能
客製化的dart相機模組可以滿足對介面、感光元件和價格的個人化要求
在各種設備中使用嵌入式控制器和相機模組能實現可擴充性,因為隨著數量增加,就能降低每個元件的成本
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。