Интерфейсные платы CXP-12
Для многокамерных систем различной конфигурации
Большая мощность для многокамерных систем
Возможность масштабирования до четырех каналов за счет использования интерфейсных плат с камерамиПредварительная обработка изображения
Снижение загрузки центрального процессора управляющего ПК за счет предварительной обработки изображения на интерфейсных платах CXP-12Единый SDK для камеры и интерфейсной платы
Простая настройка и быстрый ввод системы в эксплуатацию с помощью программного обеспечения pylonРешения с одним кабелем благодаря PoCXP
Передача сигналов срабатывания и подача питания на камеру по одному кабелю благодаря технологии Power-over-CoaXPress (PoCXP)
Наши интерфейсные платы CXP-12
Наши интерфейсные платы CXP-12 соответствуют стандарту машинного зрения CoaXPress 2.0, гарантируя максимальную пропускную способность CoaXPress.
Бесперебойная работа, максимальная производительность
Высокопроизводительные интерфейсные платы по стандарту CoaXPress 2.0 подходят для систем с особыми требованиями. Интерфейсные платы Basler CXP-12 отличают следующие особенности:
Новейшая технология FPGA и, следовательно, минимальная загрузка центрального процессора при передаче и хранении данных
Аппаратная предварительная обработка изображений
Точная синхронизация камер
Минимальная задержка
Как собрать систему CoaXPress 2.0
Помимо интерфейсных плат CXP-12, мы предлагаем все другие необходимые аппаратные компоненты. Пакет программного обеспечения pylon выступает единым центром управления — не только интерфейсными платами, но и совместимой матричной камерой ace 2 V или boost. Это позволяет упростить систему и гарантировать ее быстрое развертывание.
Камера Basler ace 2 V
Эта самая быстрая из всех камер ace 2 оснащается сенсорами Sony серии Pregius S и подходит для решения задач, где требуется высокая пропускная способность и скорость съемки. Благодаря компактному корпусу с габаритами всего 29 × 29 мм камеру ace 2 V легко интегрировать в любую систему.
Смотреть Basler ace 2 VКамера Basler boost
Серия камер Basler boost — это новейшие КМОП-сенсоры в комбинации с технологией высокоскоростной передачи данных и всеми другими преимуществами стандарта CoaXPress 2.0. Сэкономьте время и деньги на этапе тестирования и интеграции и получите все компоненты с наилучшим соотношением цены и производительности от одного поставщика.
Смотреть серию Basler boostТестовые комплекты CXP-12
Тестовые комплекты включают в себя камеру boost, интерфейсную плату и другие аксессуары для быстрой сборки и интеграции системы.
Смотреть тестовые комплекты CoaXPressПодробнее об интерфейсных платах CXP-12
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.