Basler ace 2
Подходящая камера под любую задачу
ace 2 R Basic и ace 2 R Pro
Две линейки камер с различными наборами функций для систем компьютерного зренияОт UV до SWIR
Сенсоры для съемки в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,7 мкмКМОП-сенсоры новейшего поколения
Лучшее качество изображения благодаря КМОП-сенсорам новейшего поколения, включая Sony Pregius SШирокий выбор сенсоров
Широкий выбор сенсоров от Sony и Gpixel, отвечающих самым различным требованиямПопулярные интерфейсы
Интерфейс CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE или 5GigE на выборКомпактный корпус
Простая интеграция благодаря компактному корпусу 29 × 29 ммМножество аксессуаров
Совместимые компоненты для системы машинного зрения от одного поставщикаЛучшее соотношение цены и производительности
Все компоненты с выгодным соотношением цены и технических характеристик
Серия камер ace 2
Два модельных ряда ace 2 R Basic и ace 2 R Pro оснащены разными наборами встроенных функций и отвечают различным требованиям к системам компьютерного зрения. Камеры ace 2 V объединяют компактный корпус ace 2 с высокопроизводительным интерфейсом CoaXPress 2.0. Камеры ace 2 X предназначены для съемки в видимом и невидимом спектре.
ace 2 R Basic
Проверенная временем надежность Basler и обширный набор функций компьютерного зрения для систем со стандартными требованиями.
Компактная конструкция и новейшие КМОП-сенсоры
Возможность выбора интерфейса 5GigE
Впечатляющий набор функций компьютерного зрения
Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик для стандартных систем машинного зрения
ace 2 R Pro
Все преимущества ace 2 R Basic, а также алгоритм оптимизации изображения PGI и уникальные функции Beyond — Compression Beyond и Pixel Beyond — для достижения максимальной производительности.
Функция Compression Beyond для повышения пропускной способности при передаче данных по интерфейсу GigE за счет сжатия без потерь
Функция Pixel Beyond для эмуляции других моделей сенсоров за счет индивидуального выбора размеров пикселя и характеристик сенсора
Популярный алгоритм оптимизации изображения PGI от Basler
Исключительное соотношение цены и технических характеристик для систем машинного зрения с повышенными требованиями
ace 2 V
Эти компактные высокопроизводительные камеры гарантируют исключительное качество изображения при съемке и передаче данных на высокой скорости и помогут повысить эффективность вашей системы компьютерного зрения.
Высокопроизводительный интерфейс CoaXPress 2.0 в компактном корпусе
Сенсоры Sony Pregius S
Впечатляющий набор функций компьютерного зрения
Простой переход с интерфейса Camera Link на интерфейс CoaXPress 2.0
Широкий выбор совместимых компонентов CoaXPress 2.0 для проектирования систем компьютерного зрения с отличным соотношением цены и производительности
ace 2 X visSWIR
Компактная и доступная по цене камера visSWIR, которая благодаря инновационным возможностям микропрограммного обеспечения гарантирует качество изображения, сравнимое с охлаждаемой камерой.
Получение изображений в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах спектра с длиной волны от 0,4 до 1,7 мкм
Оснащены сенсорами Sony SenSWIR с разрешением от VGA до 5,3 Мп
Pixel Correction Beyond — функция микропрограммного обеспечения для динамической коррекции дефектных пикселей
Широкий выбор совместимых компонентов visSWIR
ace 2 X UV
Ультрафиолетовые (УФ) камеры позволяют заглянуть за пределы видимого спектра, чтобы увидеть невидимое.
Получение изображений в невидимом спектре с длиной волны от 0,2 мкм до 0,4 мкм
Оснащена высокочувствительным сенсором Sony IMX487 Pregius S для съемки в УФ-спектре
Уникальные функции Beyond: Compression Beyond и Pixel Beyond для максимальной производительности
Широкий выбор совместимых компонентов компьютерного зрения для съемки в УФ-спектре
Широкий выбор сенсоров и интерфейсов
Серия ace 2 настолько же универсальна, насколько разнообразны задачи, которые можно решать с помощью этих камер, представленных в компактном корпусе с сенсорами Sony или Gpixel с разрешением от VGA до 24 Мп. Предлагаемые нами камеры visSWIR оснащены сенсорами SenSWIR от Sony. Кроме того, для камер серии ace 2 можно выбрать интерфейс передачи данных — CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE или 5GigE.
ace 2 с сенсорами от Sony и Gpixel
Камеры ace 2 оснащаются сенсорами Gpixel и Sony, в том числе высокопроизводительными сенсорами Sony Pregius S четвертого поколения, а также высокочувствительными Sony SenSWIR. В нашем обширном каталоге вы сможете подобрать сенсор для решения именно ваших задач.
Четыре интерфейса на выбор для камер ace 2
Для камер ace 2 можно выбрать один из четырех интерфейсов передачи данных — CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE или 5GigE. Каждый интерфейс предлагает свои преимущества: выберите тот, который отвечает вашим требованиям к системе компьютерного зрения.
Подробная информация о Basler ace
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.