ace 2 V
Скорость выше. Габариты те же. CoaXPress 2.0 в камерах ace 2.
Интерфейс CoaXPress 2.0
Высокая скорость передачи данных 12,5 Гбит/с на большие расстояния с поддержкой режима реального времениКомпактная конструкция
Экономия пространства благодаря компактному корпусу 29 × 29 ммШирокий выбор компонентов CoaXPress 2.0
Совместимые аппаратные и программные компоненты для системы компьютерного зрения от одного поставщикаВыгодное соотношение цены и производительности
Система компьютерного зрения с уровнем производительности CoaXPress 2.0 по выгодной стоимости
Высокая производительность от сенсора до интерфейса
Благодаря сенсорам Sony Pregius S и обширному набору функций микропрограммного обеспечения камеры ace 2 V обеспечивают превосходное качество изображения. Высокопроизводительный интерфейс CoaXPress 2.0 позволяет использовать камеры ace 2 V для модернизации систем с интерфейсом Camera Link.
![Камеры ace 2 V с сенсорами Sony Pregius S](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/5XpzShUtfJuwtpuehxvLIs/b66396a1612f544d4e093b7d7477fafe/ace-2_V_CXP_01.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Сенсоры Sony Pregius S
Множество вариантов разрешения: от 5 Мп до 24 Мп
Высокое разрешение при небольших размерах сенсора за счет миниатюрных пикселей 2,74 мкм — идеальный вариант для компактных камер
Отсутствие артефактов движения даже при съемке движущихся объектов благодаря глобальному затвору в сочетании с архитектурой BSI
Высокое качество изображения в условиях недостаточной освещенности благодаря исключительной светочувствительности сенсоров (высокая квантовая эффективность — QE)
Различные форматы сенсора (16:9, 4:3 и 1:1) для решения самых различных задач во множестве отраслей
![ace 2 V с интерфейсом CoaXPress 2.0](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2ggG7qOAjQHajlFC7bEC5l/faaaf09b6f9b44f24d23a0a8d86bb4d9/ace-2_V_CXP_02.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Интерфейс CoaXPress 2.0
Пропускная способность 12,5 Гбит/с для быстрой передачи данных между камерой и управляющим компьютером
Решение с одним кабелем (технология Power-over-CoaXPress) для упрощения архитектуры системы компьютерного зрения
Допустимая длина кабеля до 30 м для систем, где камера расположена на большом расстоянии от управляющего компьютера
Возможность проектирования систем с несколькими камерами, для которых необходима точная синхронизация и поддержка работы в реальном времени
Дополнительные компоненты для системы CXP-12
Мы предлагаем полностью совместимые между собой аппаратные и программные компоненты, которые легко интегрировать в систему по принципу Plug-and-Play. Сэкономьте на разработке и получите комплексное решение, которое гарантирует слаженную работу и поможет снизить затраты на систему.