![Линейные камеры Basler racer: высокая пропускная способность и высокое разрешение](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/64PGrqao1Zv31apNVzyaMb/b529a3f5f9aebf8db6fe8630a773186c/Racer_2L_line_scan_camera_hero.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Линейные камеры
Точная съемка в высоком разрешении
Разрешение до 16 тыс. пикселей
Линейные камеры разрешением от 2 до 16 тыс. пикселей, которые справятся с задачами даже в условиях слабой освещенностиЧастота строчного сканирования до 200 кГц
Отлично справляются с задачами, для которых требуется высокая производительностьШирокий выбор интерфейсов
Камеры с интерфейсом CXP-12, GigE или Camera Link на выборШирокий выбор совместимых аксессуаров
Широкий ассортимент объективов, кабелей, PC-карт, сетевых и периферийных устройств, включая программное обеспечение pylon и дополнительные компоненты
Наши линейные камеры
Найдите подходящую камеру для решения именно ваших задач или подберите все компоненты системы с помощью Конфигуратора системы машинного зрения.
Линейная камера: высокоскоростная съемка для промышленной обработки изображений
![Камера с линейным сенсором](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1N2P73MvzaqKthO4ta8K6p/6540d213780a7d7a9bce57d3951105a0/racer-2-l-line-scan-sensor.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Принцип работы линейных камер
Линейная камера считывает данные изображения построчно. Это означает, что изображение захватывается камерой не как единое целое, а строка за строкой. Такая непрерывная манера съемки позволяет осуществлять автоматизированный оптический контроль объектов большой длины или даже бесконечных рулонных материалов.
Линейные камеры Basler незаменимы в том случае, если требуется сканировать большие объемы данных на высокой скорости и при этом получать изображения отличного качества.
![Производство аккумуляторных элементов](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7Fc1TWC7AIiyp6H7sxXKC1/9fe0098c57c7ef58e9713d017d24cf3c/industry-applications-battery-cell-manufacturing.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Контроль качества аккумуляторов с помощью линейных камер
Для контроля качества покрытия подложки из фольги в производстве аккумуляторных элементов требуются линейные камеры с высокой частотой строчного сканирования и высоким разрешением. Надежная воспроизводимость результатов, стабильность системы и ее готовность к долгосрочной эксплуатации также выступают важными требованиями, которые предъявляются к системам контроля качества в производстве аккумуляторных элементов.
Линейные камеры racer 2 L с высокопроизводительным интерфейсом CXP-12 и высокотехнологичными сенсорами гарантируют стабильное первоклассное качество изображения и особенно подходят для систем контроля качества в производстве аккумуляторных элементов.
Подробнее о системе контроля качества в производстве аккумуляторов