![Матричные камеры MED ace для медицины и биологических наук](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4AsmZEhgOVeWj1DvdMVSfD/4f381d742a50ceedcb870b07592d276b/MED-ace.webp?fm=webp&f=left&w=800&q=80&fit=pad)
Basler MED ace
Для медицины и биологических наук
Наборы функций MED
Комбинации самых передовых возможностей аппаратного, программного и микропрограммного обеспеченияНабор функций «Защита от пыли⁺»
Герметичное размещение сенсора, производство в чистом помещении и контроль на наличие пыли и других частицКМОП-сенсоры
КМОП-сенсоры от Sony и onsemi с поддержкой скорости съемки до 164 кадров в секунду и разрешением 20 МпШирокий выбор интерфейсов
Интерфейс USB 3.0 для быстрого подключения или интерфейс GigE
Наборы функций Basler MED
Наборы функций MED столь же многообразны, как и задачи в медицине, медицинских технологиях и биологических науках. Они являются частью каждой камеры MED ace и представляют собой особые возможности аппаратного, программного и микропрограммного обеспечения.
Защита от пыли+
Оптические системы в медицине и биологических науках должны соответствовать особым требованиям с точки зрения чистоты. Наборо функций «Защита от пыли» предполагает герметичное размещение сенсора, производство камер MED ace в отдельной «чистой комнате» и тщательные проверки на наличие пыли и других частиц.
Смотреть камеры с этим набором функций![Превосходное качество изображения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4Yen0XtKurnU77eNTl3ofs/610bdf05cebb981e563ade795d751c02/MED-ace-brilliant-image.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Превосходное качество изображения
Вы получаете высококачественные снимки сразу же после установки камеры MED ace. Камеры с набором функций «Превосходное качество изображения» предлагают передовые функции автоматической настройки изображения, а также стартовый набор оптимальных параметров и алгоритм Basler PGI.
Смотреть камеры с этим набором функций![Идеальная цветопередача](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1QBWCZLQYNJwpEW16UwQBz/21a8c8e5fbe3c54169550da63f24871c/MED-ace-perfect-color.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Идеальная цветопередача
В таких направлениях, как м
икроскопия и офтальмология, предъявляются особые требования к калибровке цветов. С набором функций «Идеальная цветопередача» у вас есть возможность самостоятельно корректировать цветопередачу, например, путем регулировки тона, насыщенности, яркости и контрастности изображения в целом, а также по отдельным цветам.
Смотреть камеры с этим набором функций![Съемка при слабом освещении](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/71ZxoCu7HbgXvNdziijaII/5762ecae5d1d910d9c36848692a2aaad/MED-ace-low-light-imaging.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Съемка при слабом освещении
Добейтесь безупречного качества изображения даже при слабой освещенности. Одним из требований, предъявляемых во флуоресцентной микроскопии, является длительная экспозиция. Благодаря КМОП-сенсорам с самой современной технологией и режиму длительной экспозиции, с набором функций «Съемка при слабом освещении» вы получаете изображения самого высокого качества даже в условиях слабой освещенности.
Смотреть камеры с этим набором функцийДругие наборы функций Basler MED
Контрольный список функций
Если указано, что модель камеры имеет тот или иной набор функций MED, это означает, что она предлагает одну или несколько функциональных возможностей из этого набора. Перечень функций, предлагаемых каждой из камер Basler MED ace, представлен в контрольном списке функций.
Скачать контрольный список функцийПодробная информация о Basler MED ace
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.
Отображается 1 из 1 товаров: