![Матричная камера Basler pulse](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4kyvpvNcFDP4YYRYueFZHa/2aca425e243b2d78a2c7e820f1e250e0/pulse.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Basler pulse
Компактность, минимальный вес, прочная конструкция
Матричные камеры Basler pulse c технологией глобального или скользящего затвора оснащены интерфейсом USB 3.0, гарантируют стабильную работу и отличаются чрезвычайно низким энергопотреблением. Ваши преимущества — простая системная интеграция и проверенное качество Basler.
Работа по единому кабелю
Система с единственным кабелем, технология USB 3.0 и низкое энергопотребление — всего 1,3 ВтКомпактность и малый вес
Компактный форм-фактор 38,8 мм (Г) × 28,2 мм (Д) и малый вес (менее 60 г)Набор функций PGI
Встроенная технология оптимизации изображения для повышения качества изображения при съемке на полной скоростиОтличное соотношение цены и производительности
Высококачественная, надежная и универсальная камера по отличной ценеТехнология глобального или скользящего затвора
Технологии сенсора, отвечающие различным требованиямВыбор скорости съемки и разрешения
Скорость съемки до 60 кадров в секунду и разрешение от 1,2 до 5 МпГотовность к длительной эксплуатации
Интегрируйте камеры pulse в систему на долгий срокПереходник на штатив и CS-Mount в комплекте
Переходник на штатив и крепление CS-Mount в комплекте, переходники на крепления C- и S-Mount дополнительно
Подробная информация о Basler pulse
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.