Basler racer 2
Быстрые линейные камеры разрешением до 16 тыс. пикселей
Выбор разрешения
Доступны разрешения 8k и 16kЧастота строчного сканирования до 200 кГц
Для решения задач, которые требуют высокой производительностиКМОП-сенсоры новейшего поколения
Исключительное качество изображения благодаря линейным сенсорам новейшего поколения от GpixelИнтерфейс CXP-12
Пропускная способность до 25 Гбит/с благодаря интерфейсу CXP-12
Почему racer 2 L?
Линейные камеры racer 2 L высокого разрешения с высокопроизводительным интерфейсом CXP-12 идеально подходят для высокотехнологичных систем контроля качества, где требуются линейные камеры, как, например, в производстве аккумуляторных элементов. Вы также можете приобрести у нас множество других совместимых компонентов и собрать полную систему компьютерного зрения для решения ваших задач.
Ваши преимущества с CoaXPress 2.0
В полной мере используйте потенциал сенсора: благодаря высокой пропускной способности до 25 Гбит/с (2 x CXP-12)
Больше ресурсов для решения задач: снижение загрузки центрального процессора за счет предварительной обработки изображений на фреймграбберах CXP-12
Больше свободы при проектировании системы: кабели с разъемом Micro-BNC (HD-BNC) и допустимой длиной до 40 м
Меньше кабелей: благодаря технологии Power-over-CXP (PoCXP)
Дополнительную информацию об интерфейсных платах CXP-12 можно найти в руководстве по интерфейсам.
Системы охлаждения
В идеале при охлаждении камер шум на изображении сводится к минимуму, а значит, можно получить более высокое качество изображения. Во многих системах не допускается нагрев камеры выше определенной температуры. Следовательно, может возникнуть необходимость в использовании системы охлаждения.
На камеру racer 2 L можно установить различные системы охлаждения:
Пассивный теплоотвод: эксплуатация системы в условиях более низкой температуры окружающей среды.
Активный теплоотвод с подачей сжатого воздуха: если требуется обеспечить постоянную температуру системы (например, для контроля качества в производстве аккумуляторных элементов). Тепло от камеры активно отводится, чтобы температура системы не повышалась.
Полная система с линейной камерой racer 2 L
Предварительную обработку изображений можно реализовать на программируемых фреймграбберах. Для удобного и быстрого программирования FPGA мы предлагаем графическую среду разработки VisualApplets.
С помощью модулей pylon vTools вы сможете без труда добавить в систему алгоритмы для анализа полученных изображений и добиться нужных результатов.
В дополнение к линейным камерам в нашем ассортименте также представлены специальные линейные источники света, объективы, кабели и все остальные необходимые компоненты для системы обработки изображений CXP-12. Все компоненты совместимы между собой и прошли всесторонние испытания, что означает более быстрое проектирование системы при одновременном снижении общих затрат.
Контроль качества аккумуляторов с помощью линейных камер
Для контроля качества покрытия подложки из фольги в производстве аккумуляторных элементов требуются линейные камеры с высокой частотой строчного сканирования и высоким разрешением. Надежная воспроизводимость результатов, стабильность системы и ее готовность к долгосрочной эксплуатации также выступают важными требованиями, которые предъявляются при организации контроля качества в производстве аккумуляторных элементов.
Линейные камеры racer 2 L с высокопроизводительным интерфейсом CXP-12 и высокотехнологичными сенсорами гарантируют стабильное высокое качество изображения.
Подробнее о системе контроля качества в производстве аккумуляторов
Дополнительные компоненты для системы c линейной камерой
Подробнее о racer 2
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.