Соответствие стандартам
![Соответствие стандартам](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/70V6nW4GuGAqDyRdKmunZz/13795ca6dbbd14bbf2636700cfaadc8f/company-quality-compliance.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Чтобы дополнительно оптимизировать наши операции и процессы, мы подготовили и успешно внедрили комплексную систему управления качеством. В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 9001:2015 мы внедрили интегрированную систему менеджмента, ориентированную на непрерывное усовершенствование всех последовательностей операций.
Вот он, сертификат: DIN EN ISO 9001:2015 Basler Для клиентов Basler это означает существенное повышение эффективности нашей работы и надежности наших процессов.
Для системы в целом были определены четкие цели в области обеспечения качества, и за счет непрерывного анализа этих целей мы можем быстро выявлять любые отклонения и принимать необходимые ответные меры. Благодаря справочнику, доступному исключительно в онлайн-версии во внутренней корпоративной сети, каждый сотрудник всегда располагает самой актуальной информацией.
Эффективность нашей системы управления качеством будет ежегодно проверять LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance). Регулярные внутренние аудиторские проверки обеспечат непрерывный контроль и совершенствование всех процессов.
Наша система управления качеством — это динамическая, непрерывно развивающаяся система, полностью соответствующая нашему девизу: «Мы постоянно учимся и совершенствуемся, 365 дней в году».
Basler AG is certified as an "Authorised Economic Operator (AEO)" and has the authorisation AEOC - Authorised Economic Operator - Customs Simplifications.
![CE, включая RoHS — продукция для ЕС](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3tinrHCJuIvHJuK9V44Fr2/3421c6aabc09ac85115f76f5b4b73e54/ce-conformite-europeenne-logo.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского союза является обязательным для всей продукции, поступающей на рынок ЕС, которая попадает под действие хотя бы одной из директив CE. Такая продукция проходит оценку соответствия согласно требованиям применимых директив и получает маркировку CE. На любую продукцию с маркировкой CE также выпускается декларация соответствия ЕС, в которой указываются применимые директивы ЕС.
На предлагаемую Basler продукцию распространяются следующие директивы ЕС, регулирующие соответствие стандартам качества и безопасности Европейского союза:
Директива RoHS 2011/65/EU, в том числе (EU) 2015/863
Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива о безопасности низковольтного оборудования 2014/35/EU
Ссылки на декларации соответствия отдельных продуктов требованиям директив ЕС опубликованы на страницах сайта с информацией о таких продуктах.
RoHS
Директива 2011/65/EU от 8 июня 2011 года ограничивает использование определенных опасных веществ (RoHS) в электрическом и электронном оборудовании (EEE).
Ранее действовавшая директива RoHS 2002/95/EU утратила силу с 3 января 2013 года.
В Приложении II директивы 2011/65/ЕU указаны предельно допустимые значения концентрации свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов (ПБД) и полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) в однородных материалах по весу в электронном и электрическом оборудовании, поступающем на рынок ЕС.
В дальнейшем, 31 марта 2015 года, Европейская комиссия опубликовала Делегированную директиву (ЕU) 2015/863, целью которой является внесение поправок в Приложение II к Директиве 2011/65/EU путем добавления в список запрещенных веществ следующих фталатов: диэтилгексилфталат (ДЭГФ), бутилбензилфталат (ББФ), дибутилфталат (ДБФ), диизобутилфталат (ДИБФ).
Соответствие продукции, непосредственно попадающей под действие директивы RoHS, указанной директиве подтверждается в декларации соответствия стандартам ЕС. Мы также публикуем заявления о соответствии нашей продукции директиве RoHS. Это относится в том числе к продукции, на которую директива RoHS не распространяется непосредственно.
На странице «Загрузки» опубликованы письменное подтверждение соответствия наших камер директиве RoHS и письменное подтверждение соответствия наших аксессуаров директиве RoHS.
![UKCA — продукция для Великобритании](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1HQJTenCfLgVOphu5gNvbO/02619243f987175745efeb67dedf64e0/ukca-logo.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
С 2023 года подтверждение соответствия UKCA заменит сертификацию CE на территории Великобритании. В настоящее время Basler находится на этапе внедрения.
По завершении внедрения ссылки на декларации соответствия отдельных продуктов стандартам Великобритании будут опубликованы на страницах сайта с информацией о таких продуктах, аналогично CE.
Любые вопросы о соответствии стандартам UKCA направляйте на адрес ukca@baslerweb.com
![FCC — продукция для США](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3V50idBmYYTFvrMxlcmRWy/068d160206cb4b5c246f4e9c7ebee511/fcc-logo.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Поставляемые на рынок США товары, которые являются источниками электромагнитного излучения (намеренно или непреднамеренно), должны соответствовать требованиям FCC. Требования FCC устанавливаются Федеральной комиссией связи (Federal Communications Commission — FCC), независимым агентством США, регулирующим вопросы связи. Продукция с маркировкой FCC соответствует применимым требованиям FCC. Подтверждение о том, что конкретный продукт прошел оценку соответствия требованиям FCC и имеет маркировку FCC, публикуется на странице сайта с информацией о таком продукте.
![KCC — продукция для Южной Кореи](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7qki6mKST1OopHYkbbnDHF/ac656ffffdbbff49d1501218048c7d49/kcc-logo.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
KCC — продукция для Южной Кореи
Электротехнические и электронные товары, импортируемые в Южную Корею, должны пройти оценку соответствия стандартам Южной Кореи (сертификат KC). Это процедура обязательной сертификации, которая гарантирует, что на рынок Южной Кореи поступает только продукция, сертифицированная уполномоченными органами сертификации. Оценка соответствия предполагает проверку на соответствие определенным требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС). Продукция с сертификатом KC имеет маркировку KC и регистрационный номер KC. Подтверждение о том, что конкретный продукт прошел оценку соответствия требованиям KC, публикуется на странице сайта с информацией о таком продукте.
![EAC — сертификация для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/Eew7xqmFZQlqvIvX68227/c79f253faa6a5429184743811bae43f7/eac-logo.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Для импорта камер Basler в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и России, необходима сертификация EAC и соответствующая маркировка.
Сертификат EAC выдается аккредитованным органом сертификации.
Сертификация EAC и маркировка продукта подтверждает соответствие действующим техническим регламентам (ТР).
Узнать о наличии сертификата можно на странице конкретной модели камеры на нашем веб-сайте. Если интересующая вас модель камеры не сертифицирована, обратитесь в службу поддержки или отдел продаж Basler, и мы организуем получение сертификата.
Регламент (EC) № 1907/2006 от 18 декабря 2006 года регулирует регистрацию, оценку, получение разрешений и ограничение использования химических веществ (регламент REACH). Согласно этому регламенту, использование химических веществ, относящихся к категории особо опасных, в концентрации, превышающей 0,1% по весу (в весовом отношении) подлежит обязательному декларированию при транспортировке. Любые вещества, относящиеся к категории особо опасных веществ, включены в список веществ-кандидатов, опубликованный Европейским химическим агентством (ECHA).
Насколько нам известно благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию с нашими поставщиками, ни один из товаров в нашем ассортименте не содержит особо опасных веществ из указанного списка. Если у нас появится информация о наличии особо опасных веществ, мы опубликуем эти сведения согласно требованиям регламента.
С письменным подтверждением можно ознакомиться по этой ссылке:
![Соответствие требованиям директивы WEEE](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/36tDfrDyNElS8DAJehS4qo/9ec0845b902af19168f3b1969889c34e/weee-icon.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Директива 2012/19/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) призвана предотвратить образование отходов от электрического и электронного оборудования и сократить объемы таких отходов за счет их повторного использования, переработки и других форм утилизации.
Электрическое и электронное оборудование, подпадающее под действие этой директивы, должно иметь маркировку в виде перечеркнутого символа мусорного бака.
Директива применяется в соответствии с национальными законами отдельных стран ЕС: в Германии ее применение предусмотрено Законом о регулировании продаж, возврата и экологически безопасной утилизации электрического и электронного оборудования (Закон об электрическом и электронном оборудовании, или ElektroG).
Если того требует национальное законодательство соответствующих стран ЕС, дистрибьюторы электрического и электронного оборудования обязаны зарегистрироваться в соответствующих органах.
При необходимости Basler AG указывает свои регистрационные номера в правовой информации.