Системы компьютерного зрения в медицине
Камеры и другие компоненты для любых задач — от автоматизации до стоматологии
Безупречное качество изображения и цветопередача
Камеры Basler гарантируют превосходное качество изображения — как в полностью автоматическом режиме, так и с индивидуальными настройкамиВ соответствии с вашими требованиями
При необходимости наши специалисты по поддержке проектов разработают индивидуальное решение с требуемыми аппаратными и программными компонентамиПрочность и надежность
Наши системы с камерами характеризуются самым низким в отрасли показателем отказов и гарантируют надежность даже в круглосуточном режиме эксплуатацииДолговременная доступность компонентов
Все компоненты машинного зрения в нашем ассортименте доступны на долгосрочной основе, чтобы вы могли проектировать системы с заделом на будущее
Наиболее распространенные задачи для систем визуализации в медицине
Процедуры визуализации являются неотъемлемой частью медицины. Надежный контроль положения пациента по видео, компактные портативные устройства для дерматологического осмотра, системы для хирургической микроскопии и эндоскопии: мы предлагаем все необходимые компоненты компьютерного зрения для оснащения таких систем.
Контроль положения и состояния пациента
Наши системы компьютерного зрения помогают точно располагать пациентов для магнитно-резонансных или компьютерных томографических исследований (МРТ или КТ). В отделениях интенсивной терапии они используются для наблюдения за пациентами, так как позволяют определять положение пациента даже под простыней и могут предупреждать об осложнениях с помощью умных алгоритмов. Они также помогают точно измерять параметры тела, например, перед рентгенологическим исследованием.
Процедуры визуализации в хирургии
Для визуализации в хирургии обязательным условием является точное отображение мельчайших анатомических структур в режиме реального времени. Наши компоненты компьютерного зрения гарантируют стабильную съемку в высоком разрешении с высокой контрастностью и точной цветопередачей, открывая возможности для интраоперационной визуализации с использованием оптических и флуоресцентных методов микроскопии.
Камеры в дерматологии
В дерматологии анализ изображений играет важную роль, в том числе в раннем выявлении рака, диагностике поражений кожи и наблюдении за ходом заживления ран. Наши компоненты компьютерного зрения идеально подходят для решения задач в дерматологии, поскольку характеризуются высокой светочувствительностью и в режиме реального времени передают изображения отличного качества с безупречной цветопередачей.
Камеры в стоматологии
Основным компонентом новейших технологий в стоматологии выступают высокоскоростные камеры, которые предлагают оптимальное разрешение и высокую чувствительность. Этим требованиям отвечают камеры dart и MED ace, которые, в дополнение к этому, отличаются очень компактной конструкцией. Они помогают получать точные снимки верхней челюсти, нижней челюсти и прикуса.
Технологии обработки изображений для анализа движений
Камеры и цифровая обработка изображений используются, среди прочего, для анализа движений и выбора лечения в ортопедии и реабилитационной медицине, а также Они помогают спортсменам работать над своей техникой. Предлагая превосходное качество изображения, высокую надежность и возможность работы в режиме реального времени, наши компоненты компьютерного зрения удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым в этих областях.
Калибровка цветов в медицине и биологических науках
Цифровые изображения, получаемые с помощью медицинских систем визуализации, играют ключевую роль, особенно в микроскопии, офтальмологии, дерматологии и хирургии, поскольку на их основе проводятся диагностика и лечение заболеваний. В этой связи цвет нередко является главным критерием оценки того, является орган здоровым или содержит патологию, а значит, особо важное значение приобретает точность цветопередачи.
Примеры применения систем медицинской визуализации
Мы предлагаем индивидуальные решения самого различного назначения — вы экономите время и деньги
Самые популярные компоненты
Для эффективной и надежной работы систем машинного зрения в этой отрасли рекомендуем следующие компоненты Basler: