Дороги и дорожное движение
Безопасность на дорогах благодаря системам с технологиями компьютерного зрения
Мониторинг и контроль дорожного движения предполагают такие задачи, как автоматическое распознавание транспортных средств и номерных знаков для систем сбора дорожных пошлин, контрольно-пропускных систем и даже отслеживания нарушений скоростного режима.
![Интеллектуальные решения с технологиями обработки изображений расширяют возможности инфраструктуры завтрашнего дня](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4PEHSextnC2hG8Atgy9AMk/2e519693863f059650bccdb719a87fd6/industry-applications-smart-city-transportation.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Долговечность и прочность
Прочные, ударостойкие камеры с дополнительным корпусом IP-67 обеспечивают надежную, ударопрочную и водонепроницаемую работуБезупречные результаты
Съемка и передача больших объемов данных в режиме реального времени в меняющихся условиях окружающей средыВысокая производительность и скорость
Инновационные высокопроизводительные камеры для самых современных методов производстваВ соответствии с вашими требованиями
При необходимости наши специалисты по поддержке проектов разработают индивидуальное решение с требуемыми аппаратными и программными компонентами
Наиболее распространенные задачи в дорожно-транспортной сфере
По причине движения транспортных средств в зоне контроля с высокой скоростью, а также ввиду меняющихся условий освещения для систем мониторинга в дорожно-транспортной сфере необходимы высокочувствительные камеры с технологией глобального затвора, которые гарантируют четкие изображения даже с минимальной длительностью экспозиции. Качество изображения является главным критерием для автоматического распознавания номерных знаков — основной технологии в современных системах контроля дорожного движения.
Самые популярные компоненты
Для эффективной и надежной работы систем машинного зрения в этой отрасли рекомендуем следующие компоненты Basler: