КМОП-камеры с глобальным затвором
Принцип работы сенсора с технологией глобального затвора
Глобальный затвор предполагает одновременную экспозицию всех строк пикселей, за счет чего движущийся объект на изображении как бы «замирает» на месте. Благодаря этому предотвращаются искажения, что делает глобальный затвор идеальным выбором, если стоит задача съемки движущихся объектов или создания серий кадров быстрых движений, как, например, для автоматического распознавания номерных знаков в системах контроля дорожного движения.
Преимущества современных КМОП-сенсоров с технологией глобального затвора:
Высокая скорость съемки
Высокое разрешение
Безупречно четкие изображения, даже в случае очень короткой экспозиции
Высокие шумовые характеристики, даже в условиях недостаточного освещения
Широкий динамический диапазон
Высокая квантовая эффективность: более 70%
Глобальный затвор: принцип функционирования и особенности
Подробная информация о технологии глобального затвора представлена в нашем бесплатном техническом документе.
Вопросы, ответы на которые вы найдете в техническом документе
По какому принципу работает затвор?
Как осуществляется экспозиция при использовании глобального затвора и в чем заключаются отличия от скользящего затвора?
Как разрешение влияет на качество изображения?