Глубокое обучение на базе фреймграббера с FPGA
Фреймграббер deepVCL для самых высоких требований к глубокому обучению
FPGA (программируемые пользователем вентильные матрицы) способны за доли секунды обрабатывать огромные объемы данных, и именно поэтому они идеально подходят для глубокого обучения с самыми высокими требованиями. microEnable 5 marathon deepVCL с интерфейсом Camera Link — это первый фреймграббер, предназначенный для развертывания высокопроизводительных СНС. Он разработан на базе мощного видеопроцессора Xilinx Kintex 7 и поставляется с лицензией на использование с СНС. Пропускная способность 850 МБ/с гарантирует сверхбыстрое выполнение логических выводов даже в системах глубокого обучения с высокими требованиями, таких как системы анализа поверхности в области автоматизации производства.
Перенесите СНС на FPGA с VisualApplets
Благодаря нашему отмеченному наградами инструменту VisualApplets для программирования FPGA в графической среде разработки, реализовать СНС на FPGA стало проще, чем когда-либо. Средствами VisualApplets можно загружать предварительно обученные модели СНС различного размера и сложности непосредственно на FPGA. VisualApplets поддерживает предварительно обученные сети из наиболее распространенных библиотек СНС, таких как TensorFlow. Даже на дообучение не потребуется особых усилий. Кроме того, можно без труда добавить дополнительные алгоритмы оптимизации изображения на этапах предварительной обработки или постобработки.
Мы поможем перенести вашу СНС на FPGA
Для реализации систем для глубокого обучения на базе FPGA предлагается лицензия на использование с СНС с двумя пакетами услуг, каждый из которых ориентирован на ваш уровень требований к глубокому обучению. В случае уже обученных сетей мы готовы оказать поддержку в реализации на FPGA. Для клиентов, менее опытных в вопросах глубокого обучения, мы предлагаем услуги по комплексной разработке СНС, а также реализации на FPGA с желаемой пропускной способностью и точностью — без необходимости перемещения вашей интеллектуальной собственности за пределы вашей компании.
To our frame grabber services