Стандарт EMVA1288
Именно здесь на помощь приходит стандарт EMVA1288, разработанный Европейской ассоциацией машинного зрения (European Machine Vision Association, EMVA). Он вводит универсальное описание различных параметров качества изображения наряду с соответствующими методами их измерения и представления. С момента создания этого стандарта компания Basler AG является членом объединенного комитета и принимает активное участие в его дальнейшем развитии.
Стандарт предлагает различные преимущества. Вам больше не придется самостоятельно выполнять сложные измерения, например, для оценки качества изображения, получаемого камерой или сенсором. Кроме того, если данные измерений регистрируются в соответствии с одинаковой версией стандарта EMVA1288, то упрощается задача сравнения камер различных производителей.
Стандарт EMVA1288 версии 3.1
Для поддержания актуальности стандарта в эпоху стремительного развития сенсоров для формирования цифровых изображений он регулярно пересматривается. Версия 3.1 появилась в результате непрерывной работы комитета над оптимизацией стандарта и отражает современные технологические реалии. Чтобы вы, как клиент Basler, могли воспользоваться преимуществами новой версии стандарта, все будущие измерения и протоколы испытаний для определения характеристик EMVA будут проводиться в соответствии с этой версией.
Представляем краткий обзор наиболее важной информации:
1) Стандартизированные отчеты EMVA.
По сравнению с предыдущими версиями, теперь стандарт не просто описывает методы измерений, но также определяет, как должны быть представлены результаты. В версию 3.1 включен образец технического листа со стандартной обзорной страницей. На этой странице приведены все наиболее важные характеристики, в том числе:
[1] Рабочая точка, выбранная для проведения измерений.
[2а] Диаграмма фотонного переноса энергии для подтверждения линейной работы камеры и применимости к ней методов измерений по стандарту EMVA1288.
[2b] Диаграмма сигнала и шума, из которой можно узнать порог абсолютной чувствительности, емкость насыщения, максимальное соотношение «сигнал — шум» (SNR) и динамический диапазон.
[3] Список привычных характеристик EMVA1288.
Основное внимание в версии 3.1 уделяется оформлению протокола испытаний таким образом, чтобы в него были включены результаты измерений только по одной камере для удобного и наглядного представления данных.
Вы по-прежнему будете видеть репрезентативные характеристики, поскольку Basler продолжит вести протоколы во время испытаний камер на этапе производства, чтобы следовать высоким стандартам качества. На основе результатов измерений выбирается репрезентативная камера, которая подвергается детальным измерениям в испытательной лаборатории.
2) Разложение квантовой эффективности в зависимости от длины волны.
Квантовая эффективность (КЭ) для определенной длины волны обычно выступает одним из наиболее важных критериев в выборе камеры. В зависимости от того, ведется съемка в зеленом свете, красном свете или даже в инфракрасном диапазоне, значения КЭ сенсоров будут разными.
Единственным обязательным требованием в соответствии со стандартом EMVA1288 является измерение под воздействием света с определенной длиной волны. Из-за технической сложности организации таких испытаний разложение КЭ не является обязательным.
Однако мы в Basler убеждены, что результаты этих измерений вам пригодятся, и предлагаем все соответствующие значения КЭ в диапазоне длин волн от 200 нм до 1100 нм. Таким образом, вы можете быть уверены, что выбранная вами модель камеры подойдет для решения именно ваших задач.
3) Новый испытательный стенд.
Basler использует новый испытательный стенд для проведения измерений, соответствующий требованиям версии 3.1 и откалиброванный с помощью сертифицированного эталонного фотодиода. Как и во время любой калибровки, учитываются обычные допуски в диапазоне от 3% до 5%. Кроме того, точка измерения для первичного измерения была смещена с 545 Нм на 541 Нм. Вследствие этого стало невозможным прямое сравнение результатов измерений, проведенных в соответствии с версией 3.1, и результатами из предыдущих протоколов испытаний.
Протоколы EMVA
В протоколах испытаний по стандарту EMVA предлагается подробный список характеристик EMVA выбранной камеры.
Загрузить протоколы EMVA