pylon vTools: модуль vTool Measurements
Измеряйте расстояние по линиям и геометрическим фигурам.
Как повысить точность
Для точного измерения реальных объектов и коррекции радиальных и перспективных искажений, вносимых объективом камеры, предварительно настройте модуль vTool для калибровки и коррекции .
Открыть учебное руководство по калибровке и коррекции с vToolНабор инструкций для измерения ширины выводов и расстояния между ними
Перейдите в инструмент Workbench из верхнего меню.
Автоматически будет создан пустой набор инструкций.
Создайте простой набор инструкций с модулями vTool Camera, Calibration и Measurements выбрав их в панели vTools слева или в меню, которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши в панели Workbench.
Соедините исходящие и входящие точки Image, а также входящие и исходящие точки Transformation.
После соединения модулей vTool в модуле Measurements появятся дополнительные исходящие точки: Positions_m и Distances_m, которые позволяют получить результаты измерений в метрических единицах.
Выделите модуль vTool Camera и запустите набор инструкций, нажав кнопку Run.
Настройки
Дважды щелкните по модулю vTool Measurements, чтобы открыть диалоговое окно настроек.
Настройки прямоугольника
Снимите один кадр и увеличьте изображение, чтобы приблизить измерительный прямоугольник, настройки которого находятся в разделе Rectangle Settings. Измерительный прямоугольник также называется профилем изображения. Настройте его в соответствии с вашими требованиями.
Модуль vTool Measurements распознает границы объектов вдоль линии профиля, проходящей через центр.
Увеличение ширины профиля изображения способствует снижению влияния шума.
Подсказка: для достижения оптимальных результатов убедитесь, что линия профиля перпендикулярна границам объекта, которые вы хотите измерить.
Настройки обнаружения границ
При необходимости дополнительно можно настроить обнаружение границ в разделе Detection Settings.
В параметре Transition укажите, обнаружение какого перехода вас интересует — от темного к светлому (Dark to light), от светлого к темному (Light to dark) или оба (All), а также какие границы следует выбрать. В этом примере нам необходимо определить ширину и расстояние между выводами. Это означает, что надо будет обнаружить сразу несколько границ, поэтому мы выбираем All («Все») в параметре Transition и в параметре Select .
Параметр Smoothing («Сглаживание») позволяет регулировать силу фильтра обнаружения границ.
В случае измерения крошечных объектов с маленьким расстоянием между границами установите небольшое значение сглаживания.
Если расстояние между границами объекта достаточно большое или если изображение характеризуется значительным уровнем шума, увеличьте значение сглаживания.
Параметр Threshold («Порог») используется для обнаружения границ определенной четкости.
Нажмите кнопку OK для подтверждения изменений.
Просмотр результатов в окне Pin Data View
Выберите точки, результаты по которым вы хотите просмотреть в окне Pin Data View.
Если в модуле vTool MeasurementsBasic выбрать точку соединения Regions, то на передаваемом в реальном времени изображении появятся обнаруженные границы объектов.
Другие результаты, такие как положение и расстояние в метрах, отображаются справа от изображения в реальном времени.
Если камера находится в режиме съемки отдельных кадров, остановитенабор инструкций и запустите его еще раз, чтобы получить актуальное изображение в реальном времени.
![Просмотр результатов в окне Pin Data View](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/YxDA81xMpkM6SpTGyOpH9/9dc3683e747718a2137f14891815de01/pylon-vtools-tutorial-measurements-pin-data-view.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Встроенная пользовательская документация Basler
В программный комплекс Basler pylon встроена пользовательская документация Basler:
В панели vTool Documentation в правой части pylon Viewer содержится краткий обзор выбранного в данный момент модуля vTool.
Чтобы получить более подробную информацию, прокрутите страницу вниз и щелкните Get help. По этой ссылке откроется Пользовательская документация Basler.
Подсказка:пользовательскую документацию Basler можно вызвать в pylon Viewer в любой момент, даже если вы не подключены к интернету.
![Пользовательская документация Basler](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/t4dUSpxI3oM1O7o1uwoqm/dafa46aabdceedd6ad4d882f70252ecc/pylon-vtools-tutorial-product-documentation.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)