Камеры USB 3.0
![Камеры USB 3.0 и их преимущества](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/hi1KtWcW9zfSCdTdCJy1I/763309d27b4f3ccccd235b926f84749d/usb3-cameras.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Камеры USB3 Vision
Камеры USB3 Vision отлично справляются с самыми разнообразными задачами. Учитывая пропускную способность этих камер, эффективно устраняющую разрыв по скорости передачи данных между Camera Link и GigE, простоту подключения на основе технологии Plug-and-Play и соответствие стандарту Vision, они идеально подходят для промышленного применения.
Кроме того, интерфейс USB 3.0 буквально создан для работы с КМОП-сенсорами последнего поколения, поскольку его архитектура и пропускная способность позволяют использовать все преимущества новой технологии.
Решением, принятым на Форуме разработчиков USB, интерфейс USB 3.0 получил альтернативное наименование USB 3.1 Gen 1. Несмотря на новую нотацию, технических различий с USB 3.0 не существует, и данные термины полностью взаимозаменяемы. Для простоты и во избежание путаницы мы будем продолжать использовать прежнюю нотацию USB 3.0.
Важно отличать эту технологию от USB 3.1 Gen 2 (также называемой USB Superspeed+), которая представляет собой новое поколение интерфейса USB и предлагает более высокую пропускную способность по сравнению со своим предшественником.
![Камеры USB3 Vision](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/ViOgoNXYJ3RZfphR6aliN/430ad7c595cb77e4ee72db7b06cf72cf/USB3-cameras-advantages.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Отдельные преимущества интерфейса USB 3.0:
Высокая скорость передачи данных (до 350 МБ/с).
Пропускная способность до 350 МБ/с
Высокая стабильность
Простота интеграции в любые системы обработки изображений (за счет библиотек)
Надежность благодаря соответствию промышленному стандарту USB3 Vision
Низкая нагрузка на ЦП
Малое время задержки и дрожание
Винтовые разъемы
Встроенная память и буфер для максимальной стабильности в условиях промышленного применения
Функциональность Plug-and-Play
Камеры Basler USB 3.0
Интерфейс USB 3.0 предлагается в камерах следующих серий: