Головокружительная скорость съемки с новыми компонентами CXP-12
- Дата
- 5 июл. 2022 г.
Восемь новых камер серии boost для систем компьютерного зрения с высокими требованиями к скорости съемки дополнили обширный ассортимент камер и компонентов CXP-12, которые предлагает Basler. Они оснащены одним и двумя портами и используют весь потенциал КМОП-сенсоров Sony IMX535, IMX536 и IMX537 с технологией глобального затвора из 4-го поколения Pregius S и сенсора Sony IMX421 3-го поколения, обеспечивая скорость съемки до 400 кадров в секунду на полном разрешении. Новые камеры имеют разрешение до 12 Мп и гарантируют выгодное соотношение цены и производительности, позволяя сократить затраты на систему в целом благодаря совместимой интерфейсной плате и другим аксессуарам. Basler — первая компания, которая предлагает камеры CoaXPress 2.0 со всеми высокоскоростными моделями сенсоров Sony Pregius S.
![Решения CXP-12 для высоких скоростей](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4SXNXs74GeNU1DrM8sY9qh/96f86a25d9495b25ebaca3b857783fa7/CXP-highspeed-f-mount-lens-interface-card.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
При проектировании систем, где требуется высокая скорость съемки, вы выигрываете за счет того, что получаете полностью совместимые между собой компоненты компьютерного зрения от одного поставщика и значительно экономите время на интеграцию. Мы предлагаем камеры, объективы, интерфейсные платы, фреймграбберы, кабели, источники света и множество других аксессуаров. Пополнение в ассортименте компонентов CXP-12:
камеры boost с сенсорами Sony IMX535, IMX536, IMX537 и IMX421 (монохромные и цветные), которые поддерживают скорость съемки до 400 кадров в секунду и передачу больших объемов данных, повышая производительность системы;
тестовые комплекты с различными моделями камер для быстрого тестирования и интеграции;
кабели передачи данных 20 и 30 метров длиной, дополнительно с возможностью использования в кабельных цепях.
Благодаря своим характеристикам, эти высокоскоростные модели камер идеально подойдут для контроля качества электронных устройств и полупроводников, а также для оснащения 3D-систем автоматизированного оптического контроля и проверки нанесения паяльной пасты, интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и систем автоматизации процессов, таких как сортировка.
SDK-платформой для новых компонентов CXP-12 выступает пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite , который поддерживает системы с несколькими платами и несколькими камерами. В этих целях специально для камер boost были разработаны одно-, двух- и четырехканальные интерфейсные платы CXP-12 , которые в комплекте с камерой предлагаются по специальной особенно выгодной цене. Это позволяет проектировать системы с несколькими камерами, в том числе с цветными и монохромными сенсорами, а значит, выбрать оптимальную конфигурацию в соответствии с заданными требованиями. В отличие от систем 10GigE, для достижения максимальной производительности КМОП-сенсоров можно использовать масштабирование.
Закажите камеры с новыми сенсорами прямо сейчас!
Выгодная модернизация системы: двухканальная камера CXP-12 с сенсором IMX535, например, поможет оптимизировать систему 12 Мп (CXP 1.1.1 и сенсор CMV12000) и добиться более высокого качества изображения на основе новейшего стандарта компьютерного зрения.
Переходите с интерфейса Camera Link или CoaXPress 1.1.1 на CXP 2.0, чтобы упростить архитектуру системы за счет использования меньшего числа компонентов и сокращения усилий на интеграцию.
Упрощение архитектуры и совместимые компоненты CXP-12 означают быстрое развертывание системы, a также выгодное соотношение цены и производительности на фоне снижения ее общей стоимости. Комплекты, включающие в себя многоканальную камеру boost и интерфейсную плату CXP-12, предлагаются по специальной низкой цене.
Узнайте больше о наших компонентах CoaXPress в обширном ассортименте CXP-12 и ознакомьтесь с примерами применения камер и возможными вариантами конфигурации в Конфигураторе системы машинного зрения или на обзорной странице . Если у вас возникли какие-либо вопросы или требуется дополнительная информация, сотрудники нашего отдела продаж будут рады помочь.