![Ассортимент компонентов CoaXPress 2.0 (CXP-12)](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7by1XuE2GP4ziYhiRDm8ww/d5229635072bdf42b582228b7d1bf4a0/CXP_12_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
CoaXPress 2.0
Высокая пропускная способность и высокое разрешение
Все компоненты CoaXPress 2.0 от одного поставщика — это снижение затрат на систему и ее интеграцию. Все компоненты в нашем ассортименте полностью совместимы между собой и идеально подходят для работы в системах с поддержкой режима реального времени благодаря минимальной задержке и чрезвычайно высокой пропускной способности.
Высокая пропускная способность
12,5 Гбит/с на канал с максимальной длиной кабеля и наилучшим качеством изображения- Возможность масштабирования до четырех каналов за счет использования интерфейсных плат с камерами
Решения с одним кабелем благодаря PoCXP
Передача сигналов срабатывания и подача питания на камеру по одному кабелю благодаря технологии Power-over-CoaXPress (PoCXP)Поддержка работы в реальном времени
Подходит для систем, где требуется минимальная задержкаЕдиный SDK для камеры и интерфейсной платы
Простая настройка и быстрый ввод системы в эксплуатацию с помощью программного обеспечения pylonВыгодная модернизация устаревших систем
Снижение затрат по сравнению с системами на базе предыдущих стандартов Camera Link и CXP 1.1.1Предварительная обработка изображения
Снижение загрузки центрального процессора управляющего компьютера за счет предварительной обработки изображения на интерфейсных платах CXP-12Многофункциональное микропрограммное обеспечение
Гарантирует превосходное качество изображения с камерами CXP-12
Наши компоненты CoaXPress
Все предлагаемые нами компоненты CXP-12 полностью соответствуют стандарту компьютерного зрения CoaXPress 2.0 и гарантируют максимальную пропускную способность CoaXPress.
Соберите свою систему CoaXPress
Соберите высокопроизводительную систему компьютерного зрения CoaXPress 2.0 с учетом всех ваших требований из компонентов, представленных в нашем обширном ассортименте. Для этого перейдите в Конфигуратор системы машинного зрения.
Компоненты CoaXPress в работе
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.