Basler BSL Introductory Package Essential
Ограниченное предложение по выгодной цене — самые популярные типы источников света Basler Standard Light в одном стартовом комплекте, который идеально подходит для тестирования различных источников света из новой серии Basler Standard Light.
Ограниченное предложение по выгодной цене — самые популярные типы источников света Basler Standard Light в одном стартовом комплекте, который идеально подходит для тестирования различных источников света из новой серии Basler Standard Light. Начальный стартовый комплект BSL Introductory Package Essential предлагается с выгодой 20% (по сравнению с приобретением включенных в него источников света Basler Standard Light по отдельности) и содержит следующие пять источников света Basler Standard Light:
- 2200000726 Basler Standard Light Back-100x100-White
- 2200000749 Basler Standard Light Dome-100OD-White
- 22001133 Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
- 2200000738 Basler Standard Light Bar-10x165-White
- 2200000734 Basler Standard Light Ring-70OD-White
Все источники света серии Basler Standard Light подходят для промышленного применения и предусматривают простую и быструю интеграцию, обеспечивая при этом воспроизводимое качество изображения для системы компьютерного зрения в течение длительного времени. Каждый источник света Basler Standard Light полностью совместим с контроллерами Basler Lighting (например, контроллером Basler SLP) и поддерживает работу без внешнего контроллера в непрерывном режиме, а также срабатывание по сигналу. Обратите внимание, что необходимые аксессуары, такие как кабели, заказываются отдельно.