Basler Camera housing ace GigE
Корпус камеры специально разработан для защиты камер Basler ace GigE от воды, грязи и пыли.
Корпус камеры идеально совместим с другими компонентами компьютерного зрения Basler и отвечает требованиям к экономии пространства и быстрой интеграции камеры. При этом корпус камеры изготовлен из алюминия, что способствует уменьшению тепловыделения от камер Basler ace и ace 2. При выборе корпуса Basler со степенью защиты IP67 нет необходимости приобретать дорогостоящие кабели со степенью защиты IP67.Примечание. Корпус IP67 состоит из трех частей: корпус камеры, корпус объектива и кабельный ввод.
Для получения дополнительной информации о совместимости перейдите на страницу веб-сайта, посвященную корпусам IP67.