Basler pylon vTool Calibration Basic
Калибровка для точного преобразования пиксельных координат в реальные
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Calibration | ||
Rectification/Distortion correction | • | • |
Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm | • | • |
Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes | • | • |
Division distortion model | • | • |
Polynomial distortion model | • | |
Perspective projection model | • | • |
Parallel projection model | • |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool