Basler pylon vTool Geometric Pattern Matching Basic
Алгоритм на основе контуров для простого и надежного распознавания форм, логотипов и объектов
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Geometric Pattern Matching | ||
Search pattern from stored image | • | • |
Search pattern from live image | • | • |
Adjustable Timeout | • | • |
Adjustable contrast for teaching | • | • |
Adjustable matching score level | • | • |
Position accuracy | pixel precision | sub-pixel precision |
Adjustable number of matches per image | • | • |
Adjustable reference point | • | |
Polarity settings | • | |
Adjustable search angle | always 360° | • |
Anistropic scaling levels | • | |
Adjustable scaling level | • | |
Image Alignment | • | • |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool