Basler pylon vTool Measurements Basic
Измеряйте расстояние по линиям и геометрическим фигурам
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Measurements | ||
Edge detection along a line | • | • |
interactive line profile settings | • | • |
Various detection settings | • | • |
Transformation information from Calibration | • | • |
Measurements Pro | ||
Fit of geometric primitives | • | |
Line | • | |
Rectangle | • | |
Circle | • | |
Ellipse | • | |
Interactive shape settings | • | |
Various detection settings | • | |
Sample settings | • | |
Transformation information from Calibration | • |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool