Basler pylon vTool Preprocessing Basic
Высокопроизводительная предварительная обработка изображений
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
| Starter | Basic |
---|---|---|
Image Morphology | ||
Closing | • | • |
Opening | • | • |
Erosion / Minimum | • | • |
Dilation / Maximum | • | • |
Median | • | • |
Rank | • | |
Adjustable mask size | • | • |
Circular and rectangular mask | • | • |
Image Smoothing | ||
Mean filter | • | • |
Binomial filter | • | |
Gaussian filter | • | |
Rectangular masks | • | • |
Image Combiner | ||
Addition | • | • |
Subtraction | • | • |
Multiplication | • | • |
Division | • | • |
Absolute difference | • | • |
Minimum | • | • |
Maximum | • | • |
Gray Value Transformer | ||
Inversion | • | • |
Addition | • | • |
Multiplication | • | • |
Image Sharpening | ||
Rectangular masks | • | • |
Sharpening factor | • | • |
Unsharp mask filter | • | |
Image Enhancer | ||
Histogram equalization | • | |
Adaptive histogram stretching | • | |
Fixed histogram stretching | • |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool