Basler pylon vTool Template Matching Starter
Корреляционный алгоритм для простого и надежного сопоставления.
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
| Starter | Basic |
---|---|---|
Template Matching | ||
Search pattern from stored image | • | • |
Search pattern from live image | • | • |
Adjustable Timeout | • | |
Adjustable matching score level | • | • |
Position accuracy | pixel precision | pixel precision |
Adjustable number of matches per image | • | • |
Image Alignment | • | • |
Adjustable search angle | • | • |
Freeform teach pattern | • |
Подходящие продукты
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Смотреть модули vTool