Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 5.6/80/1.0x V38
Объектив Schneider-Kreuznach PYRITE с креплением V38 Mount
Эти объективы устойчивы к вибрациям и разработаны специально под крупноформатные матричные и линейные сенсоры для съемки в сложных условиях, которые широко распространены в промышленной среде. Они отличаются характеризуются минимальными хроматическими аберрациями и ничтожными геометрическими искажениями, что обеспечивает исключительно высокое качество изображения по всей площади кадра с различным увеличением. Крепление V38 Mount совместимо с модульной системой UNIFOC, которая предлагает широкий ассортимент аксессуаров, таких как геликоидальные фокусировочные устройства, удлинительные кольца и переходники на камеры. Обратите внимание, что объективы PYRITE с креплением V38 Mount не имеют встроенного механизма фокусировки, поэтому для установки объектива на камеру требуется отдельный червячный механизм фокусировки и переходник на камеру. В зависимости от условий съемки могут потребоваться дополнительные удлинительные кольца.