Schneider Kreuznach Schneider Lens ZIRCONIA 0.05/0.5x V48
Объектив Schneider-Kreuznach ZIRCONIA с креплением V48 Mount
Объективы из линейки ZIRCONIA предлагают большое поле изображения от 62,5 мм до 82 мм и подходят для сенсоров действительно высокого разрешения с пикселями размером до 5 мкм. Эта линейка объективов предлагает шесть вариантов увеличения в диапазоне от 0,1x до 2,0x. При необходимости можно заказать исполнение со светоделителем. Благодаря креплению V48 Mount с точно выверенными метками обеспечивается оптимальная юстировка по азимуту. Дополнительно можно выбрать аксессуары, такие как геликоидальные фокусировочные устройства, удлинительные кольца и переходники на камеры. Объективы ZIRCONIA совместимы не только с линейными сенсорами разрешением 12 тыс. пискселей / 5 мкм (ZIRCONIA XL поддерживает сенсоры разрешением 16 тыс. пикселей / 5 мкм), но и с матричными сенсорами с диагональю до 82 мм. Компактная конструкция и превосходные характеристики позволяют отнести объективы ZIRCONIA к универсальным, а значит, они станут идеальным выбором, когда необходимы высококачественные объективы для линейных камер, которые отличаются простотой установки и отвечают самым различным требованиям.