Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 160m
- 160 mm Базовая линия
- 0.5 m - 3 m Рабочий диапазон
- 1280 px × 960 px Разрешение (Г × В)
- 61° x 48° Угол обзора
Стереокамера Basler rc_visard 160m рассчитана на рабочее расстояние более 50 см и предназначена в основном для статического монтажа для работы в условиях недостаточного освещения, например в производственном модуле. Также доступно исполнение с объективом 6 мм.
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |
Подходящие продукты
Рекомендуемое программное обеспечение
Программное обеспечение pylon для получения изображений
pylon содержит сертифицированные драйверы для камер с различными интерфейсами передачи данных, простые в использовании интерфейсы прикладного программирования и полезные инструменты для настройки камер.
Подробнее о pylonВсе модели стереокамер Basler
Не нашли нужную модель? Посмотрите весь каталог моделей стереокамер. Подберите подходящую камеру для решения ваших задач. Применяйте фильтры по таким параметрам, как сенсор, разрешение, частота кадров и другим.
Смотреть стереокамеры