![Программное обеспечение pylon для получения изображений](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3WwnoocXZTnTtxcJusu2wZ/dd745c728f50741a1e132b033fecba31/pylon-software-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
pylon
Быстрое и простое получение изображений
Простая интеграция камеры
Многофункциональные инструменты для получения изображенийСертифицированные драйверы
Надежная работа в Windows, Linux, macOS и AndroidФункции камер Basler
Прямой доступ к функциям камеры для получения изображений лучшего качества без создания дополнительной нагрузки на процессорРежим реального времени
Стабильная съемка в режиме реального времени благодаря минимальным показателям задержки и колебаний задержкиПростота использования
Быстрые результаты благодаря простым в освоении API-интерфейсам pylon и контекстно-зависимой документации для разработчиковЭкономия времени
Исследования показывают, что по сравнению с другими API разработчики тратят на свои задачи всего 20% времени или менееКомпактный код
Функции, разработанные с помощью API-интерфейсов pylon, занимают всего около 40% программного кода по сравнению с другими API.Меньше источников ошибок
Быстрый поиск ошибок благодаря сокращению объема программного кода и упрощению разработки систем
Компоненты в пакете программного обеспечения pylon
pylon содержит несколько компонентов: pylon Viewer для тестирования и настройки камер, пакеты SDK для их интеграции с прикладным программным обеспечением и драйверы для надежного подключения.
В дополнение к этому с помощью модулей vTool в pylon можно без труда добавить функции обработки изображений в систему.
pylon Viewer
pylon Viewer — основной инструмент настройки и тестирования камер Basler, который предлагает множество возможностей для конфигурирования системы. Во встроенной документации на камеру поясняется, как обращаться к тем или иным функциям камеры Basler при разработке систем. Кроме того, в pylon Viewer предусмотрены инструменты для настройки сетевого и USB-подключения.
Подробнее о pylon Viewer![SDK в pylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/17p3cxZsLYhIm2nbZGlVdY/258790277b139205b937af277fac3a28/pylon-software-sdk-2.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
SDK в pylon
SDK в pylon — это простые в использовании интерфейсы программирования, которые помогут быстро получить результаты и обеспечить стабильность системы машинного зрения. Каждый SDK включает множество примеров программного кода для всех видов функциональных возможностей, а также исчерпывающую документацию для разработчиков. SDK в pylon ориентированы на различные языки программирования, в том числе C++, .Net/C# и C.
![pylon Bandwidth Manager](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/z4uOnSmB1v9MbmT4tm1ql/bfc04ba94fb4d285b4c176c33e2da786/pylon-software-bandwidth-manager.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Драйверы
Basler предлагает набор драйверов для камер с различными интерфейсами передачи данных. Независимо от того, какую камеру Basler вы выбрали, драйверы гарантируют ее надежную и быструю работу в режиме реального времени.
![Проекты pylon с открытым исходным кодом](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Проекты с открытым исходным кодом
Благодаря проектам с открытым исходным кодом pypylon и pylon-ros-camera с драйвером камеры для ROS 1 и ROS 2 можно разрабатывать прототипы систем на языке программирования Python, а также роботизированные системы под управлением ROS (Robot Operating System).
GStreamer Plug-In в pylon представляет собой плагин с мультимедийного фреймворка GStreamer открытым исходным кодом для создания мультимедийных приложений, например потоковой передачи данных, редактирования и воспроизведения видео.
pylon OS versions and their features
pylon for Windows | pylon for Linux x86 | pylon for Linux ARM | pylon for macOS | pylon for Android | |
---|---|---|---|---|---|
Платформа | |||||
Последняя версия pylon | pylon 7.5.0 | pylon 7.5.0 | pylon 7.5.0 | pylon 7.3.1 | pylon 6.1.0 |
Поддерживаемая версия ОС | 10 (64 bit), 11 (64 bit) | Ubuntu 20.04 и новее (64 bit), CentOS 9 и новее (64 bit) | Ubuntu 20.04 и новее (64 bit) | 11, 12, 13,14 (Intel/ARM 64 bit) | 8, 9, 10, 11 |
Инструменты настройки | |||||
pylon Workbench & vTools | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon GigE Configurator | ● | ● | ● | ||
pylon IP Configurator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon USB Configurator | ● | ||||
pylon Camera Link Configurator | ● | ||||
Camera API Generator | ● | ● | ● | ||
Firmware Updater | ● | ● | ● | ||
CXP Grabber Firmware Updater | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
Color Calibrator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
MPEG 4 Video Recording | ● | ● | ● | ||
blaze 3D Viewer | ● | ● | ● | ||
Разработка приложений | |||||
Data Processing C++ API | ● | ● | ● | ||
C++ API | ● | ● | ● | ● | ● |
VB.Net / C# API | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
Java API | ● | ||||
GenTL | |||||
USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | |
GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON for MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
Драйвер интерфейса | |||||
Direct Show Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
TWAIN Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
NeuroCheck Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
CoaXPress 2.0 Driver | ● | ● | |||
GigE Vision Driver | ● | ● | ● | ● | |
USB3 Vision Driver | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera Link Driver | ● | ||||
BCON for MIPI Driver | ● |
Обработка изображений: быстро и просто благодаря pylon vTools
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Разрабатывайте эффективные алгоритмы обработки изображений и без лишних усилий добавляйте их в свою систему. Модули vTool доступны вместе с функциями управления камерой и получения изображений в pylon и полностью совместимы с камерами Basler. Скачайте pylon и получите бесплатный пробный период на 80 дней.
Подробнее о pylon vToolsДополнительная информация о pylon
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.