pylon AI
Эффективное веб-приложение с моделями искусственного интеллекта для анализа изображений
Максимальная производительность системы с ИИ
Проводите сравнительную оценку производительности модели ИИ на различных процессорах и чипах ИИ.Оптимизация модели ИИ для компьютерного зрения
Оптимизируйте модель искусственного интеллекта под конкретный процессор и дообучите алгоритм для использования с AI-модулем vTool.Просто: без навыков программирования
Без труда создавайте процедуры анализа изображений методом перетаскивания и развертывайте их в системе с помощью проверенных API-интерфейсов pylon.Гибкие возможности благодаря формату моделей ONNX
Неважно, обучили вы модель искусственного интеллекта в PyTorch, TensorFlow или NVIDIA TAO, — pylon AI поддерживает множество фреймворков ИИ.
pylon AI — точное и быстрое решение новых задач
В отличие от традиционных алгоритмов, современные модели искусственного интеллекта непрерывно обучаются, что позволяет разрабатывать новые системы для решения сложных задач. В то же время снижается вероятность ошибок и увеличивается скорость обработки данных, в результате чего система работает более быстро и точно.
Максимальная производительность системы с ИИ
Наша цель — упростить возможности использования искусственного интеллекта для обработки изображений в промышленной среде
Именно поэтому pylon AI входит в наш программный комплекс pylon: после оптимизации моделей искусственного интеллекта на платформе pylon AI к ним можно обращаться с помощью плагинов pylon AI — AI-модулей pylon vTool, чтобы использовать в pylon. Таким образом они непосредственно добавляются в созданную процедуру обработки изображений. Программный комплекс pylon представляет собой универсальный и адаптивный инструмент, ведь с его помощью вы управляете всеми функциями, начиная с установки параметров настройки камеры и заканчивая анализом изображений.
Вот как работает pylon AI:
У вас еще нет модели искусственного интеллекта и вам требуется обучение и поддержка в разработке? Мы предлагаем множество услуг для анализа изображений с помощью искусственного интеллекта, чтобы поддержать ваш проект.
pylon AI
Платформа и плагины для эффективного анализа изображений с помощью искусственного интеллекта
С pylon AI нет необходимости приобретать обширную библиотеку для компьютерного зрения, ведь вы можете выбрать только те алгоритмы искусственного интеллекта, которые нужны для решения именно ваших задач. Именно поэтому pylon AI позволяет экономить на затратах и предлагает гибкие возможности.
Варианты поддержки
Специалисты нашей службы технической поддержки помогут вам в решении любых технических вопросов, связанных с pylon AI.
Написать в службу поддержкиМы готовы разработать и оптимизировать нейронную сеть специально для вашей системы. Мы также предлагаем услуги прикладной разработки и можем помочь реализовать комплексные решения для проектов различного масштаба.
Смотреть услуги для анализа изображенийСпециалисты нашего отдела продаж помогут подобрать аппаратные и программные компоненты в соответствии с вашими требованиями.
Напишите намЧасто задаваемые вопросы
AI-модули pylon vTool — это модули vTool, которые в целях обработки переданных камерой изображений обращаются к модели глубокого обучения, а не к традиционным алгоритмам на основе правил. AI-модули pylon vTool получают доступ к моделям через платформу pylon AI.
Совершенно спокойно попробуйте pylon AI в работе: у вас есть 30 дней бесплатного использования платформы pylon AI и 180 дней на тестирование AI-модулей pylon vTool. После тестирования вы сможете приобрести лицензии только на те AI-модули vTool, которые действительно необходимы для решения именно ваших задач.
Вот как это работает. Зарегистрируйтесь на странице входа в веб-приложение платформы pylon AI. После этого вы получите по электронной почте письмо с данными для входа в систему и ссылками для активации бесплатного периода.
Basler не предоставляет модели глубокого обучения в pylon AI. pylon AI — это набор инструментов для решения задач компьютерного зрения с помощью искусственного интеллекта.
pylon AI поддерживаются следующие форматы моделей искусственного интеллекта:
ONNX (Open Neural Network Exchange). Это популярный формат для переноса моделей искусственного интеллекта в различные фреймворки.
Чтобы охватить различные требования к моделям машинного обучения и искусственного интеллекта, в формат ONNX можно преобразовать следующие форматы, которые, соответственно, поддерживаются платформой pylon AI:
TensorFlow SavedModel. Это стандартный формат моделей TensorFlow, который подходит для использования в TensorFlow Serving и других средах на базе TensorFlow.
PyTorch ScriptModule. Формат PyTorch ScriptModule позволяет сохранять модели в сериализованном формате и для последующего повторного использования в этом же или другом окружении.
HDF5 (Hierarchical Data Format). Этот формат обычно используется для хранения моделей Keras и представляет собой гибкое и эффективное решение для хранения данных.
pylon AI является частью программного комплекса pylon, поэтому в одной программной среде у вас будет доступ ко всем необходимым функциям, начиная со съемки и заканчивая анализом изображений. Вам потребуется последняя версия pylon, которую можно бесплатно скачать по этой ссылке.
Для создания тестового набора изображений можно использовать промышленную камеру Basler и программу pylon Viewer, которая входит в состав программного комплекса pylon. pylon Viewer — это главный инструмент для съемки, настройки параметров и последующего сохранения изображений.
Дополнительная информация о pylon AI
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.