![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&q=80&fit=pad)
pylon vTools
Обработка изображений — это просто
Комплексный пользовательский интерфейс
Управление камерой, получение изображений и их обработка в pylon ViewerПрограммирование в графическом интерфейсе
Быстрые результаты благодаря интуитивно понятной среде программированияПроизводительность и надежность
Для надежной интеграции в системуМодульные лицензии
Приобретайте только те функциональные модули, которые вам необходимы
Преимущества pylon vTools
Простая разработка в pylon Viewer
Быстро и без лишних усилий разрабатывайте алгоритмы обработки изображений в pylon Viewer Workbench, где можно выбирать, вставлять, настраивать, объединять в последовательности и тестировать отдельные этапы обработки в виде модулей vTool. Сохраняйте созданные в Workbench алгоритмы обработки изображений как файлы инструкций, чтобы затем добавить их в свою систему.
Точная настройка на передаваемом камерой изображении
Отдельные этапы обработки в виде модулей vTool, а также полный алгоритм обработки изображений в виде файла инструкций можно протестировать и доработать в Workbench на передаваемом камерой изображении, за счет чего можно быстро и без дополнительных усилий достичь оптимального качества и точности именно для вашей системы.
![Гибкие возможности интеграции с API-интерфейсами pylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6OiWkJTkSfrEOsbOP3vvyA/20292ede8cf0ce1dcfea9b680e11d6e0/pylon-vtools-integration-api-2.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Гибкие возможности интеграции с API-интерфейсами pylon
Что касается интеграции алгоритмов обработки изображений в существующую систему, то популярные API-интерфейсы pylon предлагают множество простых возможностей для загрузки и выполнения файлов инструкций, а также для тестирования результатов в имеющемся программном коде. Скорректируйте параметры системы компьютерного зрения с помощью файла инструкций из pylon Viewer — без необходимости изменения или перекомпилирования кода приложения.
![pypylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Проекты с открытым исходным кодом
Благодаря интеграции pylon vTools в программное обеспечение с открытым исходным кодом pypylon, у вас появилась возможность создавать высокопроизводительные алгоритмы обработки изображений в системах, написанных на языке программирования Python, с минимальными затратами времени на разработку.
Сканируйте коды без лишних усилий с pylon vTools
Хотите добавить в систему алгоритмы обработки изображений для сканирования штрихкодов, QR-кодов или матричных кодов? Нет ничего проще — благодаря удобным модулям vTool в графическом интерфейсе пользователя программного обеспечения pylon.
Узнайте подробнее о преимуществах pylon vTools и моделях лицензирования из этого видеоролика, а также попробуйте бесплатные демонстрационные и ознакомительные лицензии.
Инструмент Workbench: как выполнять обработку изображений в pylon
Попробуйте pylon vTools
Часто задаваемые вопросы
Модули vTool включены в актуальный установочный пакет Basler pylon. Просто скачайте и установите pylon, а затем активируйте pylon vTools по ссылке в pylon Viewer. Для этого потребуется только действительный адрес электронной почты. После этого вы сможете работать с модулями vTool в инструменте Workbench в pylon Viewer в течение 80 дней после активации.
Для интеграции модулей vTool в собственный программный код посредством API-интерфейсов pylon в целях тестирования необходима ознакомительная лицензия, которую можно запросить на этой странице. Ознакомительная лицензия действует 180 дней и предназначена исключительно для целей тестирования.
Для активации pylon vTools для коммерческого и неограниченного использования необходима коммерческая лицензия на соответствующий функционал, которую можно приобрести, направив запрос на этой странице.
Направьте запрос на получение ознакомительной лицензии, нажав кнопку «Получить ознакомительную лицензию». После этого сотрудник Basler свяжется с вами для отправки лицензии.
Ознакомительная лицензия со сроком действия 180 дней позволяет интегрировать модули vTool в систему и запускать их на несколько минут.
Получить ознакомительную лицензиюЛицензии различаются по функционалу, характеристикам производительности и цене. Лицензия Starter имеет ограниченный набор функций и возможностей, но предлагается по минимальной. Лицензии Basic и Pro предусматривают более широкий функционал и высокую производительность, но предлагаются по более высокой цене. Ознакомьтесь с разделом «Спецификации» выбранного модуля vTool, чтобы определиться, какая лицензия оптимальна для решения ваших задач, и получите бесплатную пробную версию на 80 дней для тестирования всех функций на практике.
После отправки запроса на коммерческую или ознакомительную лицензию на вашу электронную почту придет номер обращения. С помощью этого номера вы можете получить заказанные лицензии на портале лицензий и импортировать их непосредственно на аппаратный ключ или в систему с установленным экземпляром pylon. Более подробную информацию вы получите в сообщении электронной почты вместе с номером обращения.
Для ознакомительной лицензии аппаратный ключ не требуется. После импорта лицензия будет ассоциирована с конкретной системой, поэтому заменить или перенести ее будет невозможно.
Коммерческие лицензии можно установить на компьютер или на аппаратный ключ. Для системных лицензий не требуется дополнительное оборудование, однако они ассоциируются с конкретной системой. Лицензии на аппаратном ключе можно переносить из одной системы в другую. Выберите наиболее подходящий для вас вариант.
Одна лицензия распространяется на один установленный экземпляр pylon, независимо от количества подключенных камер.
pylon vTools является расширением pylon, поэтому модули vTool поддерживают все 2D-камеры Basler, которыми можно управлять из pylon.
Дополнительная информация о pylon vTools
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.