Компьютерное зрение с технологиями ИИ для промышленных роботов
- Заказчик
- Apera AI
- Местоположение
- Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
![Apera Vue generates 3D scene information from 2D images](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1XrqyghSfk3NdqzqJOfipd/08b8106718b00234e5dc3b37e7a4e2c0/UC_Apera_Learning_Process_1380x735px.jpg?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Суть задачи
Бывают случаи, когда использования только 3D-информации недостаточно для корректного распознавания и точного определения положения составных, расположенных под углом или частично скрытых объектов. Для подобных случаев Apera AI разработала решение, которое основано на интеллектуальной трехмерной визуализации на основе 2D-изображений: платформа компьютерного зрения Apera Vue на базе искусственного интеллекта позволяет промышленным роботам выполнять ряд задач, которые ранее считались невыполнимыми.
Решение
Отличие предлагаемого Apera AI программного обеспечения Vue от обычных 3D-систем заключается в его скорости и точности — общая продолжительность цикла обработки изображений не превышает 0,3 секунды, при этом обеспечивается точность до миллиметра. Система работает при естественном освещении, а также способна эффективно распознавать составные или частично скрытые объекты. Система обучена узнавать конкретные детали и для их обнаружения использует камеры, установленные парами. На этапе выбора камер компания Apera отдала предпочтение Basler acA4024-29um USB 3.0 с КМОП-сенсором Sony IMX226: эта матричная камера предлагает скорость съемки 31 кадр в секунду на разрешении 12,2 Мп. Кроме того, Apera выбрала объективы высокого разрешения Basler Premium с креплением C-Mount, которые идеально подходят для анализа мельчайших структур. Камеры передают стереоизображение из 2D-изображений, на основе которого система искусственного интеллекта Apera генерирует трехмерное изображение. С его помощью уже можно точно определять положение даже частично скрытых деталей в беспорядочно сваленной куче.
Ваши преимущества
Простая и быстрая интеграция компонентов Basler
Идеальное решение для анализа мельчайших структур
Абсолютная надежность продукции Basler в поддержку конкурентного преимущества Apera
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.