Бесконтактный контроль положения пациента в КТ
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4NXZx92mMok5GzBYW5Cttx/c06caaac9ee3ad8a09b010af8d25e2e8/MLS_Patient_positioning_anim_1380x735px.gif?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Что понимается под бесконтактным контролем положения пациента в компьютерной томографии?
Помимо оптимальной дозы облучения, одним из условий получения надежных результатов обследования в компьютерной томографии (КТ) является корректное положение пациента. С этой целью медицинский работник вручную размещает пациента на столе в правильном положении. Точное позиционирование достигается с помощью проецируемых на пациента лазерных лучей. Некоторые устройства оснащены автоматизированной и, следовательно, бесконтактной системой позиционирования пациента. Камера и программное обеспечение выступают главными компонентами такой системы.
В чем заключается сложность контроля положения пациента?
В связи с пандемией COVID-19 были введены ограничения на непосредственные контакты с пациентами в медицинских центрах и больницах. При проведении компьютерной томографии присутствие медицинского персонала в процедурном кабинете не допускается. Как же разместить пациента в требуемом положении? Решение, как и задача, кроется в применении цифровых технологий. Для позиционирования пациента из комнаты управления необходимы камера для передачи изображения и программное обеспечение для просмотра изображения на мониторе и выполнения действий. Основным требованием к камерам является надежная передача изображения пациента с минимальной задержкой. Проецируемые лазерные лучи должны быть видны независимо от материала и цвета одежды.
Решение с технологиями компьютерного зрения для бесконтактного контроля положения пациента в КТ
Для системы дистанционного контроля положения пациента в компьютерной томографии используются аппаратные и программные компоненты Basler, а опыт Basler является гарантией, что все эти компоненты полностью совместимы и безупречно взаимодействуют между собой.
Аппаратное обеспечение системы включает в себя три цветных камеры ace U разрешением 3,2 Мп с интерфейсом передачи данных GigE. Две камеры передают положение пациента спереди и сзади, тогда как третья камера используется для съемки проецируемых лазерных лучей. К другим аппаратным компонентам относятся подходящий объектив, промышленный компьютер с PC-архитектурой и 30-метровый кабель передачи данных GigE для подключения камеры к компьютеру.
В системе установлено пользовательское и сервисное программное обеспечение. Сервисное программное обеспечение необходимо для активации системы и корректировки параметров настройки камер — эти действия выполняются техническим специалистом (инженером технической поддержки). Для этих целей используются возможности микропрограммного обеспечения камеры. Это означает, что инженер технической поддержки может настроить цветопередачу в зависимости от конкретных условий освещения в процедурном кабинете для оптимального отображения лазерных лучей, проецируемых системой позиционирования на пациента. Пользовательское программное обеспечение предназначено для медицинского персонала. Экран монитора разделен на четыре окна: три из них — это передаваемые камерами изображения (вид спереди, вид сзади и проекция лазерных лучей), а в четвертом находится панель управления. При необходимости каждое изображение можно увеличить на весь экран одним щелчком мыши.
Преимущества решения с технологиями компьютерного зрения для бесконтактного контроля положения пациента
Простота в использовании для медицинского персонала, малая задержка и высокая надежность передачи видеопотока в реальном времени.
Проприетарное сервисное программное обеспечение для корректировки параметров на стороне камеры инженером технической поддержки, например для настройки цветопередачи с учетом конкретных окружающих условий.
Оптимально совместимые между собой аппаратные и программные компоненты от одного поставщика.
Контроль за положением пациента во время процедуры с помощью камер для предотвращения несчастных случаев.
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.