Эффективный контроль качества панелей mini-LED с помощью системы АОК
В чем заключается контроль качества панелей mini-LED?
Технология mini-LED (мини-светодиоды) набирает популярность на рынке LED-экранов Direct View и ЖК-дисплеев c задней подсветкой. Mini-LED — многообещающая технология, которая означает повышение производительности и улучшение визуальных характеристик дисплеев с одновременным повышением экономической эффективности и конкурентоспособности производства за счет снижения издержек.
Технологический процесс производства светодиодных панелей mini-LED чрезвычайно сложен. Чтобы выявить дефекты и обеспечить однородность, необходимо проверить каждый пиксель.
Китайская компания Mento выбрала технологии компьютерного зрения от Basler для разработки комплексных систем автоматизированного оптического контроля (АОК), которые отвечают за визуальный контроль, обнаружение дефектов и регистрацию их положения в процессе контроля качества панелей mini-LED.
Требования к обнаружению дефектов при производстве панелей mini-LED
Контроль качества основан на точной информации о координатах обнаруженных дефектов в целях их возможного устранения, что позволяет сокращать брак в производственном процессе.
Следовательно, для решения этой задачи контроля качества дисплеев на первый план выходят такие требования, как высокая точность, стабильная производительность и экономическая эффективность.
Основные сложности:
Высокая разрешающая способность системы, поскольку размеры чипа (<100 мкм) и расстояние между узлами (<1,5 мм) чрезвычайно малы.
Необходимость «склеивания» множества кадров.
Высокая точность цветопередачи и однородность качества изображения
Решение для оптического контроля качества панелей mini-LED
Оптический контроль светодиодных панелей mini-LED предполагает проверку точек соединений, качества пайки и отдельных светодиодных чипов. Для этой цели идеально подходят прочные и надежные камеры Basler ace 2 с разрешением 20 Мп и скоростью передачи 18 кадров в секунду по интерфейсу USB 3.0.
Специалисты Basler настроили и дополнили встроенные функции камеры, чтобы точнее удовлетворить основные критерии, такие как высокая точность цветопередачи и воспроизводимость изображения, и при этом обеспечить стабильное качество изображения. За счет такой индивидуальной настройки микропрограммного обеспечения удалось избежать приобретения дорогостоящих объективов и, таким образом, снизить стоимость системы.
Различные источники света упрощают контроль качества различных зон mini-LED. В комбинации с полностью совместимым и надежным кабелем USB 3.0 и простым в использовании программным обеспечением pylon инженерам Mento удалось получить требуемое решение, не выходя за рамки бюджета.
Преимущества решения АОК с компонентами компьютерного зрения Basler
Основные преимущества решения:
Снижение затрат на эксплуатацию системы благодаря многочисленным функциям и зарекомендовавшим себя на рынке компонентам компьютерного зрения от Basler.
Уникальные индивидуальные решения с гибкими возможностями, полностью удовлетворяющие даже самым строгим требованиям.
Упрощение архитектуры системы благодаря компактной камере с удобным интерфейсом USB 3.0.
Контроль качества в реальном времени и регистрация координат дефектов для повышения экономической эффективности производства и объемов выпуска продукции.